Atribuir variáveis de entrada e saída ao bloco de função definido pelo usuário
Use as etapas para:
- Atribuir quatro variáveis de entrada booleanas às quatro entradas do controladorMicro870L70E.
- Atribuir variáveis de saída às saídas do controladorMicro870L70E.
- Mapear as variáveis de saída no bloco de função para as saídas do controladorMicro870L70E.
Após a conclusão da tarefa, o programa de diagrama de Ladder pode detectar e controlar os eventos a seguir:
Quando o sinal norte-sul estiver vermelho, ou quando o sensor norte ou sul for acionado, o sinal na direção leste-oeste muda para amarelo após cinco segundos e, em seguida, para vermelho após mais dois segundos.
Para atribuir variáveis de entrada e saída a um bloco de função definido pelo usuário
- No editor de Ladder, abra o seletor de variável para cada variável de entrada e atribua variáveis de acordo com a tabela a seguir.Atribuir variáveis a caixas de variáveis de entradaVariáveis de entrada booleanasNome da variávelN_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_00S_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_01E_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_02W_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_03DICA:
- Para exibir o nome completo e o tipo da variável, passe o cursor sobre o bloco de função para exibir a dica de ferramenta.
- Você pode atribuir nomes de alias às variáveis.
- Atribua as seis saídas digitais doMicro870L70E de acordo com a tabela a seguir.Atribuir variáveis a saídas digitaisVariáveis de saída booleanasNome da variávelNS_RED_LIGHTS_IO_EM_DO_00NS_YELLOW_LIGHTS_IO_EM_DO_01NS_GREEN_LIGHTS_IO_EM_DO_02EW_ RED_LIGHTS_IO_EM_DO_03EW_ YELLOW_LIGHTS_IO_EM_DO_04EW_ GREEN_LIGHTS_IO_EM_DO_05A primeira saída de bloco de função que se conecta diretamente à linha de ladder é o bit de ativação de saída do bloco de função (ENO). Isso reflete o status do bit de ativação de entrada (EN). As outras seis saídas do bloco de função são saídas do “mundo real” conectadas ao sinais vermelho, amarelo e verde para cada direção.Quando concluído, o bloco de função é semelhante à imagem a seguir:

- (opcional) Adicione os comentários ao bloco de função: Este linha atribui a E/S doMicro870®ao bloco de função TRAFFIC_CONTROLLER.
- Compile o projeto seguindo um destes procedimentos:
- Na barra de menu, selecione .
- Clique com o botão direito do mouse no controlador e selecioneCompilar.
- EmSaída, visualize o resultado da compilação.
- (opcional) Corrija todos os erros e, em seguida, compile o projeto novamente.
- Salve o projeto seguindo um destes procedimentos:
- Na barra de menus, selecione
. - No menuArquivo, selecioneSalvar.
Dê sua opinião