Adicionar uma interrupção

Use a caixa de diálogo
Nova interrupção
para criar interrupções para programas do controlador
Micro800
. Os tipos disponíveis de interrupção variam com a seleção do controlador. Quando você está adicionando, configurando ou excluindo interrupções, o controlador deve estar offline.
Use interrupções para:
  • Definir intervalos de tempo entre as execuções de sub-rotinas da lógica de contatos.
  • Forçar funções de interrupção do usuário para iniciar sem o uso de lógica de ladder.
  • Permitir ou proibir estouros e estouros negativos para interrupções do contador de alta velocidade (high-speed counter, HSC).
  • Permitir ou proibir predefinições alta e baixa para interrupções do HSC.
Pré-requisitos
  • Criar um projeto do controlador
    Micro800
    .
  • O controlador deve estar offline.
Para adicionar uma interrupção
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique com botão direito do mouse em
    Programas
    e selecione
    Nova interrupção
    .
  2. Em
    Nova interrupção
    , faça o seguinte:
    1. Na caixa
      Nome
      , digite o nome da interrupção.
    2. Na lista
      Tipo
      , selecione um tipo de interrupção.
    3. Na lista
      ID
      , selecione um identificador para a interrupção.
    4. Na lista
      Tipo de programa
      , selecione o tipo de programa no projeto para uso da interrupção.
  3. Selecione os parâmetros para o tipo de interrupção.
  4. Selecione
    Criar
    .
    DICA:
    • Para excluir uma interrupção, no
      Organizador do projeto
      , clique com o botão direito do mouse na interrupção e selecione
      Excluir
      .
    • Para editar uma interrupção adicionada, no
      Organizador do projeto
      , selecione a interrupção e edite as propriedades no painel
      Propriedades
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal