Visão geral de interrupções
Controladores
Micro800
suportam interrupções que são usadas nos programas de controlador.Use o nó
Programas
no Organizador do projeto
para realizar as seguintes ações:- AbrirNova interrupçãopara criar interrupções de diferentes tipos para programas do controladorMicro800.
- Exibir uma lista de interrupções criada para os programas do controladorMicro800.
- Selecione uma interrupção para editar suas propriedades usando o painelPropriedades.
- Importe variáveis para uma interrupção.
- Exporte uma interrupção para o computador.
- Abra e edite uma interrupção usando o editor de linguagem.
- Adicione variáveis a uma interrupção usando a grade de variáveis locais.
- Excluir interrupções.
Tipo de Interrupção | Parâmetros da interrupção |
|---|---|
Interrupção de eventos na entrada (EII) |
|
Interrupção temporizada selecionável (STI) |
|
Rotina de falha do usuário | As interrupções da rotina de falha do usuário começam quando o controlador entra em modo de execução se a Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) estiver configurada para iniciar automaticamente.Não há parâmetros disponíveis. |
Módulo do plug-in universal (UPM) | Inicialização automática |
Contador de alta velocidade (HSC) |
|
Tipo de controlador | EII | STI | Rotina de falha do usuário | UPM | HSC |
|---|---|---|---|---|---|
Micro810 | Não | Não | Sim | Não | Não |
L20E | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
L50E AWB | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
L50E QBB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
L50E QVB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
L50E QWB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
L70E AWB | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
L70E QBB(N) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
L70E QWB(N) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dê sua opinião