Blocos de instruções em programas de diagrama de Ladder
O conjunto de instruções do
FactoryTalk Design Workbench
inclui blocos de instruções em conformidade com a IEC 61131-3. Blocos de instruções coletivamente incluem blocos de função, funções e operadores.Conecte as entradas e saídas do bloco de instruções a variáveis, contatos, bobinas ou outras entradas e saídas do bloco de instruções.
Convenções do bloco de instruções
A especificação da linguagem de programação IEC61131-3 aborda inúmeros aspectos dos controles programáveis, incluindo a execução do sistema operacional, as definições de dados, as linguagens de programação e os conjuntos de instruções. A especificação IEC61131-3 fornece um conjunto mínimo de funcionalidades que podem ser ampliadas para atender aos aplicativos do usuário final.
Nomes do bloco de instruções
As funções e blocos de função são representados por uma caixa que exibe o nome da instrução e a versão breve dos nomes de parâmetro. Para blocos de função com uma instância, o nome da instância é exibido abaixo do nome do bloco de função.
Parâmetros de retorno do bloco de função
- O parâmetro de retorno de uma função tem o mesmo nome que a função. O parâmetro de retorno é a única saída.
- Os parâmetros de retorno de um bloco da função podem ter qualquer nome. Vários parâmetros de retorno podem fornecer várias saídas.
- É possível definir os parâmetros de programas para cada controlador navegando nas guias para controladores individuais exibidos na exibiçãoParâmetro.
Dê sua opinião