Adicionar um bloco de instruções ao programa de diagrama de Ladder

Um elemento do bloco de instruções do diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) é um elemento funcional em conformidade com a IEC 61131-3 em um programa de LD.
Um bloco de instruções do LD pode ser uma função, um bloco de função, um bloco de função definido pelo usuário, uma função definida pelo usuário ou um operador.
Pré-requisitos
  • Crie um bloco de instruções.
Para adicionar um bloco de instruções ao programa de diagrama de Ladder
  1. Na
    Caixa de ferramentas
    , em
    Pesquisar
    , insira o nome do bloco de instruções.
  2. Arraste o bloco de instruções para um local válido.
    Um ponto verde indicando o local de queda válido indica um local de queda válido.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal