Entradas e saídas de programa de diagrama de blocos de função
Esta seção apresenta as variáveis de entrada e saída e as linhas de conexão em um programa de diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD).
Variáveis de saída e entrada
Em um programa de FBD, cada variável de entrada deve ser conectada a uma entrada do bloco e o tipo de dados da entrada é correto. Uma entrada e bloco pode ser um valor literal, uma variável interna, uma variável de entrada ou uma variável de saída de outro bloco.
Cada variável de saída deve ser conectada a uma saída de bloco e o tipo de dados da saída é correto. Uma saída de bloco pode ser uma variável interna, uma variável de saída ou o nome de um bloco (apenas para funções). Se a saída for o nome de uma função editada a saída representa a atribuição do valor de retorno para a função e o valor de saída retorna ao programa de chamada.
Conectar entradas e saídas
Variáveis, entradas e saídas em um programa de FBD são conectadas ou ligadas usando linhas de conexão ou links. Você pode conectar qualquer um dos pontos lógicos a seguir em um diagrama de FBD usando uma única linha:
- Conecte uma variável de entrada a uma entrada de bloco.
- Conecte uma variável de saída a uma saída de bloco.
- Conecte uma saída de bloco à entrada de outro bloco.
As conexões são orientadas da esquerda para a direita e carregam dados da esquerda para a direita. As conexões esquerda e direita devem ter o mesmo tipo de dados.
Um único ponto de conexão esquerda pode ser conectado a várias conexões direitas, chamadas de divergências, para transmitir informações a vários pontos. Todas as conexões devem ter o mesmo tipo de dados.
Dê sua opinião