MC_WriteBoolParameter (parâmetro BOOL gravação de controle de movimento)
A instrução MC_WriteBoolParameter modifica o valor de um parâmetro específico do fornecedor do tipo BOOL.
Os parâmetros definidos pelo bloco da função MC_WriteBoolParameter são aplicados apenas temporariamente ao aplicativo. Eles são substituídos pelas configurações permanentes, que são definidas pelo usuário na configuração de movimento do
FactoryTalk Design Workbench
, quando o controlador é alterado do modo de Programa
para Execução
ou quando o controlador passa de DESLIGADO para LIGADO.Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L50E e L70E que suportam o controle de movimento.
MC_WriteBoolParameter

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
AxisIn | Entrada | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Use o tipo de dado AXIS_REF para definir os parâmetros para AxisIn. Para um eixo de retorno, use o tipo de dados FB_AXIS_REF para definir os parâmetros para AxisIn. |
Execute | Entrada | BOOL | TRUE: escreve o valor do parâmetro na borda ascendente. |
ParameterNumber | Entrada | DINT | Identificação do parâmetro. O número do parâmetro é definido em Detalhes do parâmetro do bloco da função de controle de movimento. |
Value | Entrada | BOOL | TRUE: O parâmetro especificado tem um novo valor. |
MC_ExecutionMode | Entrada | SINT | Os valores são:
Quando (MC_ExecutionMode = 0) para todos os parâmetros exceto Ciclo de serviço (1005), esse FB pode ser concluído com sucesso apenas quando o estado do eixo for Desativado ou Suspenso. Quando (MC_ExecutionMode = 0) para o Ciclo de serviço do parâmetro (1005), esse FB pode ser concluído com sucesso, exceto o eixo no estado Inicialização ou Parada de erro Para (MC_ExecutionMode = 1), esse bloco de função poderá ser concluído com sucesso apenas quando o estado do eixo for Desativado, Suspenso ou quando o movimento contínuo puder ser concluído, terminando em um estado Suspenso. Outros valores de entrada são reservados no momento e são considerados parâmetros inválidos. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Axis | Saída | AXIS_REF | A saída do eixo é somente leitura em programas do diagrama de ladder. |
Done | Saída | BOOL | TRUE: O parâmetro foi gravado com sucesso. |
Busy | Saída | BOOL | TRUE: O bloco de função não foi concluído. |
Error | Saída | BOOL | Indica a ocorrência de um erro.
|
ErrorID | Saída | UINT | Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução são definidos em IDs de erro do bloco da função de controle de movimento. |
Exemplos de MC_WriteBoolParameter
Exemplo de diagrama de blocos de função MC_WriteBoolParameter

Exemplo de diagrama de ladder MC_WriteBoolParameter

Exemplo de texto estruturado MC_WriteBoolParameter

Resultados

Dê sua opinião