Adicionar um bloco de função COP, variáveis e um contato (MSG_CIPGENERIC)

Use as etapas a seguir para adicionar um bloco de função COP, variáveis e um contato. A instrução COP é usada para converter os dados do tipo de dados de origem (por exemplo, DINT ou REAL) no tipo de dados de destino. Neste exemplo, as informações do catálogo serão convertidas em uma string legível.
Para adicionar um bloco de função COP, variáveis e um contato (MSG_CIPGENERIC)
  1. Na
    Caixa de ferramentas
    , arraste Botão Adicionar ramificação para o editor de linguagem de ladder sob a primeira linha.
  2. Na
    Caixa de ferramentas
    , em
    Pesquisar
    , insira
    COP
    e arraste-o para a segunda linha de ladder.
  3. Adicione variáveis de entrada locais para COP.
    1. No
      Organizador do projeto
      , no programa, clique com o botão direito do mouse em
      Variáveis locais
      .
    2. Na grade de variáveis locais, adicione variáveis de acordo com a tabela a seguir:
      Variáveis a serem adicionadas
      Parâmetro
      Nome da variável
      Tipo de dados
      Src
      MyResData
      Matriz USINT
      SrcOffset
      0
      UINT
      Dest
      CatalogID
      Matriz STRING
      DestOffset
      0
      UINT
      Length
      1
      UINT
      Swap
      FALSO
      BOOLEAN
  4. Para a variável CatalogID, clique duas vezes em
    Dimensão
    e altere o tamanho da matriz para [1..1]
  5. Adicionar um contato.
    1. Na
      Caixa de ferramentas
      , na caixa Pesquisar, insira
      XIC
      e arraste-a para a esquerda da entrada do bloco de função COP na segunda linha de ladder.
    2. Clique com o botão direito na XIC e selecione
      Selecionar variável
      .
    3. No seletor de variável local, selecione
      Convert_String
      e, em seguida, selecione
      Selecionar
      .
    A segunda linha de seu programa de diagrama de ladder para as mensagens MSG_CIPGENERIC é semelhante à imagem a seguir:
    A segunda linha de mensagens MSG_CIPGENERIC
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal