LCD_REM (LCD remoto)
A instrução LCD_REM exibe as mensagens definidas pelo usuário para o LCD remoto.
Detalhes da operação: Na Line1 a Line8, o comprimento máximo da string é 24 caracteres.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
LCD_REM

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar o bloco de instruções. TRUE: O LCD remoto muda da tela de status de E/S para a tela definida pelo usuário. FALSE: O LCD remoto volta para a tela de status de E/S. |
Font | Entrada | UDINT | Tamanho da fonte para mensagem de inicialização:
O tamanho do LCD remoto é de 192 x 64 pixels. Quando o tamanho da fonte para a mensagem de inicialização for pequena, o LCD remoto exibirá:
Quando o tamanho da fonte para a mensagem de inicialização for grande ou extragrande, o LCD remoto:
|
Line1 | Entrada | String | String a ser exibida na linha 1 do LCD. Na Line1 a Line8, o comprimento máximo da string é 24 caracteres. |
Line2 | Entrada | String | String exibida na linha 2 do LCD. |
Line3 | Entrada | String | String exibida na linha 3 do LCD. |
Line4 | Entrada | String | String exibida na linha 4 do LCD. |
Line5 | Entrada | String | String exibida na linha 5 do LCD. |
Line6 | Entrada | String | String exibida na linha 6 do LCD. |
Line7 | Entrada | String | String exibida na linha 7 do LCD. |
Line8 | Entrada | String | String exibida na linha 8 do LCD. |
LCD_REM | Saída | BOOL | Ativação do bloco da função.
|
Sts | Saída | UINT | Status da operação do LCD remoto. Códigos de status LCD_REM:
Pode ocorrer quando:
|
Exemplos de LCD_REM
Exemplo de diagrama de blocos de função LCD_REM

Exemplo de diagrama de ladder LCD_REM

Exemplo de texto estruturado LCD_REM

Dê sua opinião