Testar o programa e executar o contador de alta velocidade

Depois de baixar o programa de HSC para o controlador, teste-o e execute o contador de alta velocidade.
Para testar o programa e executar o contador de alta velocidade
  1. Conecte ao controlador
    Micro800
    .
  2. No
    Organizador do projeto
    , expanda
    Programas
    .
  3. Expanda o programa de HSC e clique duas vezes em
    Variáveis locais
    .
    Aparecem os valores das duas saídas HSC: STS (MyStatus) e HSCSTS (MyInfo).
  4. Abra a grade de variáveis globais realizando uma das seguintes ações:
    • No
      Organizador do projeto
      , clique duas vezes em
      Variáveis globais
      .
    • No
      Organizador do projeto
      , selecione
      Variáveis globais
      e, em seguida, selecione a tecla
      Enter
      .
  5. Na linha
    _IO_EM_DI_05
    , marque as caixas de seleção
    Bloquear
    e
    Valor
    para forçar a entrada na posição ON.
  6. Para exibir os resultados, abra a grade de variáveis locais realizando uma das ações a seguir:
    • No
      Organizador do projeto
      , expanda o programa do HSC e clique duas vezes em
      Variáveis locais
      .
    • No
      Organizador do projeto
      , expanda o programa do HSC, selecione
      Variáveis locais
      e, em seguida, selecione a tecla
      Enter
      .
  7. Expanda
    MyAppData
    e
    MyInfo
    .
  8. Ligue o codificador para ver a contagem progressiva/regressiva do contador. Por exemplo, se o codificador estiver acoplado a um eixo do motor, ligue o motor para disparar a contagem do HSC.
  9. Verifique se o
    Valor
    na variável MyStatus é 1, indicando que o HSC está em execução.
  10. Visualize o valor do contador em MyInfo.Accumulator.
Neste exemplo, uma vez que MyInfo.Accumulator alcançar o valor de Predefinição alta de 40, a saída 0 é ligada e o sinalizador HPReached é ligado. Se MyInfo.Accumulator alcançar o Valor baixo predefinido de -40, a saída 1 é ligada e o sinalizador LPReached também é ligado.
Resultado do programa do HSC
Resultado do programa do HSC
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal