Parâmetros da Interrupção HSC

Os parâmetros da interrupção HSC são usados para configurar as opções de início e máscara.

Inicialização automática (HSC0.AS)

Inicialização automática (HSC0.AS)
Parâmetro
Formato de dados
Modos HSC
Acesso ao programa do usuário
HSCO.AS
Bit
0...9
Somente leitura
O Início automático é configurado com o dispositivo de programação e armazenado como parte do programa do usuário. O bit de início automático define se a função de interrupção HSC inicia automaticamente sempre que o controlador entrar em qualquer modo de execução ou teste.

Máscara de estouro (HSC0.MV)

O bit de controle MV (Máscara de estouro) é usado para habilitar (permitir) ou desabilitar (não permitir) que uma interrupção de estouro ocorra. Se o bit for limpo (0), e uma condição de estouro alcançado é detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não é executada.
O bit MV é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit MV.
Máscara de estouro (HSC0.MV)
Parâmetro
Formato de dados
Modos HSC
Acesso ao programa do usuário
HSCO.MV
Bit
0...9
Somente leitura

Máscara de subcarga (HSC0.MN)

Máscara de subcarga (HSC0.MN)
Parâmetro
Formato de dados
Modos HSC
Acesso ao programa do usuário
HSCO.MN
Bit
2...9
Somente leitura
O bit de controle MN (Máscara de subcarga) é usado para ativar (permitir) ou desativar (não permitir) que interrupção de subcarga ocorra. Se o bit estiver limpo (0), e uma condição de subcarga alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será executada.
O bit de MN é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de MN.

Máscara de predefinição alta (HSC0.MH)

Máscara de predefinição alta (HSC0.MH)
Parâmetro
Formato de dados
Modos HSC
Acesso ao programa do usuário
HSCO.MH
Bit
0...9
Somente leitura
O bit de controle MH (Máscara de predefinição alta) é usado para ativar (permitir) ou desativar (não permitir) que a interrupção de predefinição alta ocorra. Se esse bit estiver limpo (0), e uma condição de Predefinição alta alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será executada.
O bit de MH é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de MH.

Máscara de predefinição baixa (HSC0.ML)

Máscara de predefinição baixa (HSC0.ML)
Parâmetro
Formato de dados
Modos HSC
Acesso ao programa do usuário
HSCO.ML
Bit
2...9
Somente leitura
O bit de controle ML (Máscara de predefinição baixa) é usado para ativar (permitir) ou desativar (não permitir) que a interrupção de predefinição baixa ocorra. Se esse bit estiver limpo (0), e uma condição de Predefinição baixa alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será executada.
O bit de ML é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de ML.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal