Valores HSCCmd
A tabela a seguir descreve os comandos HSC para cada valor de comando HSC.
Comando HSC | Descrição do comando |
|---|---|
0x01 | HSC RUN:
|
0x02 | Parada de HSC: Parar uma contagem HSC (se o HSC estiver no modo de Execução e a linha estiver habilitada). |
0x03 | Carga/configuração de HSC: Recarregar os Dados do aplicativo de HSC (se a linha estiver habilitada) para 6 elementos de entrada: HPSetting, LPSetting, HPOutput, LPOutput, OFSetting e UFSetting. Observação: Este comando não recarrega o elemento de entrada do acumulador de HSC. |
0x04 | Redefinição do acumulador HSC (se a linha estiver ativada). |
Valor do comando | Resultado | Condições |
|---|---|---|
HscCmd =1 | Inicia o mecanismo HSC e o HSC passa ao modo de execução. | Definir o parâmetro de entrada Enable como FALSE não interrompe a contagem no modo de execução. HscCmd =2 deve ser emitido para interromper a contagem. |
O mecanismo HSC atualiza os valores automaticamente. | O AppData.Accumalator do HSC é atualizado com Sts.Accumulator do HSC. | |
HscCmd =4 (redefinição) | Configura o valor Acc do HSC como o valor AppData.Accumalator do HSC. | HscCmd =4 não interrompe a contagem do HSC. Se HSC estiver contando quando HscCmd =4 for emitido, parte da contagem pode ser perdida. Para configurar um valor específico para o Acc do HSC durante a contagem, grave o valor AppData.Accumalator do HSC imediatamente antes que HscCmd =4 seja emitido. |
Dê sua opinião