TDF (diferença de tempo)
A instrução TDF computa a diferença de tempo entre TimeA e TimeB.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
TDF

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação da instrução.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
TimeA | Entrada | TIME | A hora de início para a computação de diferença de tempo. |
TimeB | Entrada | TIME | A hora de término para a computação de diferença de tempo. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
TDF | Saída | TIME | A diferença de tempo para as duas entradas de hora. TDF é um nome ou ID do PIN. |
Exemplos de TDF
Exemplo de diagrama de blocos de função TDF

Exemplo de diagrama de ladder TDF

Exemplo de texto estruturado TDF

(* ST Equivalence: *) TESTTIMEDIFF := TDF(TESTTIME1, TESTTIME2) ;
Resultados

Dê sua opinião