RTC_SET (definir relógio em tempo real)
A instrução RTC_SET define dados do relógio em tempo real (real-time clock, RTC) como as informações do módulo do RTC.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
RTC_SET

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
RTCEnable | Entrada | BOOL |
|
RTCData | Entrada | RTC | Informações de dados do RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week conforme definido no tipo de dados RTC.O RTCData será ignorado quando RTCEnable = 0. |
RTCPresent | Saída | BOOL |
|
RTCEnabled | Saída | BOOL |
|
RTCBatLow | Saída | BOOL |
|
Sts | Saída | USINT | O status da operação de leitura. Valores de status (Sts) RTC_Set:
|
Parâmetro | Tipo do parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
Year | UINT | A configuração do ano para o RTC. Valor de 16 bits e o intervalo válido é 2000 (Jan. 01, 00:00:00) a 2098 (Dez. 31, 23:59:59). |
Month | UINT | A configuração do mês para o RTC. |
Day | UINT | A configuração do dia para o RTC. |
Hour | UINT | A configuração da hora para o RTC. |
Minute | UINT | A configuração do minuto para o RTC. |
Second | UINT | A configuração do segundo para o RTC. |
DayOfWeek | UINT | A configuração do dia da semana para o RTC. Esse parâmetro é ignorado para o RTC_SET. |
Exemplos de RTC_SET
Exemplo de diagrama de blocos de função RTC_SET

Exemplo de diagrama de ladder RTC_SET

Exemplo de texto estruturado RTC_SET

Dê sua opinião