RTC_READ2 (leitura do relógio em tempo real)

A instrução RTC_READ2 lê informações atuais de data/hora do relógio em tempo real.
Linguagens compatíveis: diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L50E e L70E.
RTC_READ2
RTC_READ2
Parâmetros da RTC_READ2
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a leitura das informações do RTC.
  • FALSE: Não há operação de leitura e os dados de saída do RTC não são válidos.
RTCData
Saída
RTC
Informações de dados do RTC:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
.
A saída de RTCData é definida usando o tipo de dado RTC.
RTCPresent
Saída
BOOL
  • TRUE: Relógio de execução livre é utilizado, ou o hardware do RTC está conectado.
  • FALSE: Relógio de execução livre não é utilizado, ou o hardware do RTC não está conectado.
RTCEnabled
Saída
BOOL
  • TRUE: Relógio de execução livre é utilizado, ou o hardware do RTC está habilitado (temporização).
  • FALSE: Relógio de execução livre não é utilizado, ou o hardware do RTC está desabilitado (sem temporização).
RTCBatLow
Saída
BOOL
  • TRUE: A bateria de RTC está baixa.
  • FALSE: A bateria de RTC não está baixa.
RTCNoBat
Saída
BOOL
  • TRUE: A bateria de RTC está acabando.
  • FALSE: A bateria de RTC não está acabando.

Exemplos de RTC_READ2

Exemplo de diagrama de blocos de função RTC_READ2
Exemplo de diagrama de blocos de função RTC_READ2
Exemplo de diagrama de ladder RTC_READ2
Exemplo de diagrama de ladder RTC_READ2
Exemplo de texto estruturado RTC_READ2
Exemplo de texto estruturado RTC_READ2
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal