RTC_READ (ler relógio em tempo real)

A instrução RTC_READ lê as informações do módulo do relógio em tempo real (real-time clock, RTC).
Detalhes da operação:
  • Controlador Micro810 ou L20E com RTC integrado:
    • RTCBatLow é sempre definido para zero (0).
    • RTCEnabled é sempre definido para um (1).
  • Quando o RTC integrado perdeu sua carga/memória devido à perda de energia:
    • RTCData é definido para 2000/1/1/0/0/0.
    • RTCEnabled é definido para um (1).
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
RTC_READ
RTC_READ
Parâmetros da RTC_READ
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a leitura das informações do RTC.
  • FALSE: Não há operação de leitura e os dados de saída do RTC não são válidos.
RTCData
Saída
RTC
Informações de dados do RTC:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
.
A saída de RTCData é definida usando o tipo de dado RTC.
RTCPresent
Saída
BOOL
  • TRUE: Relógio de execução livre é utilizado, ou o hardware do RTC está conectado.
  • FALSE: Relógio de execução livre não é utilizado, ou o hardware do RTC não está conectado.
RTCEnabled
Saída
BOOL
  • TRUE: Relógio de execução livre é utilizado, ou o hardware do RTC está habilitado (temporização).
  • FALSE: Relógio de execução livre não é utilizado, ou o hardware do RTC está desabilitado (sem temporização).
RTCBatLow
Saída
BOOL
  • TRUE: A bateria de RTC está baixa.
  • FALSE: A bateria de RTC não está baixa.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
Tipo de dados do RTC
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Descrição
Year
UINT
A configuração do ano para o RTC. Valor de 16 bits e o intervalo válido é 2000 (Jan. 01, 00:00:00) a 2098 (Dez. 31, 23:59:59).
Month
UINT
A configuração do mês para o RTC.
Day
UINT
A configuração do dia para o RTC.
Hour
UINT
A configuração da hora para o RTC.
Minute
UINT
A configuração do minuto para o RTC.
Second
UINT
A configuração do segundo para o RTC.
DayOfWeek
UINT
A configuração do dia da semana para o RTC. Esse parâmetro é ignorado para o RTC_SET.

Exemplos de RTC_READ

Exemplo de diagrama de blocos de função RTC_READ
Exemplo de diagrama de blocos de função RTC_READ
Exemplo de diagrama de ladder RTC_READ
Exemplo de diagrama de ladder RTC_READ
Exemplo de texto estruturado RTC_READ
Exemplo de texto estruturado RTC_READ
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal