TONOFF (atraso de tempo, ativado, desativado)
A instrução TONOFF atrasa a ativação de uma saída em uma linha true e, em seguida, atrasa a desativação da saída na linha false.
Detalhes da operação: Se o parâmetro EN for usado com TONOFF, o temporizador começa a aumentar quando EN estiver definido para TRUE e continua a aumentar mesmo se EN for definido para FALSE.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
TONOFF

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Controle de entrada.
|
PT | Entrada | TIME | A configuração de tempo de atraso on-delay definida usando o tipo de dados Tempo. |
PTOF | Entrada | TIME | A configuração de tempo de atraso off-delay definida usando o tipo de dados Tempo. |
Q | Saída | BOOL | TRUE: O tempo de atraso de ativação programado foi decorrido e o tempo de atraso de desativação programado não foi decorrido. |
ET | Saída | TIME | Tempo decorrido atual. Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. Se o tempo de atraso Ligado Programado tiver se passado e o temporizador de atraso desligado não estiver iniciando, o tempo decorrido (ET) permanece no valor de atraso ligado (PT). Se o tempo de atraso Desligado Programado tiver se passado e o temporizador de atraso desligado não estiver iniciando, o tempo decorrido (ET) permanece no valor de atraso desligado (PTOF) até que a borda ascendente ocorra novamente. |
Exemplos de TONOFF
Exemplo de diagrama de blocos de função TONOFF

Exemplo de diagrama de ladder TONOFF

Exemplo de texto estruturado TONOFF

Resultados


Dê sua opinião