RTO (temporizador retentivo com atraso de ativação)
A instrução RTO aumenta um temporizador interno quando a entrada está ativa, mas não restaura o temporizador interno quando a entrada muda para inativa.
Detalhes da operação:
- Para os controladores Micro810 ou L20E, o temporizador interno do RTO não persistirá por um ciclo de energia por padrão. Para que o temporizador interno persista, defina o parâmetro de configuração Retido como True.
- Para os controladores L50E, o temporizador interno do RTO persiste por um ciclo de energia.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
RTO

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Controle de entrada.
|
RST | Entrada | BOOL |
|
PT | Entrada | TIME | Tempo máximo programado como atraso de ativação. O PT é definido usando os tipo de dado Hora. |
Q | Saída | BOOL |
|
ET | Saída | TIME | Tempo decorrido atual. Os valores variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. ET é definida usando o tipo de dado Hora. |
Exemplos de RTO
Exemplo de diagrama de temporização RTO

Exemplo de diagrama de blocos de função RTO

Exemplo de diagrama de ladder RTO

Exemplo de texto estruturado RTO

Resultados

Dê sua opinião