Guia FBAxis - Motor e carga
Use a página de configuração
FBAxis<x> - Motor e carga
para realizar as seguintes ações:- Selecionar o dimensionamento da unidade do usuário que coincide com os valores de sistemas mecânicos.
- Especificar o número de pulsos necessários para uma revolução do motor.
- Especificar a distância percorrida pela carga em uma revolução do motor.
Categoria | Descrição | |
|---|---|---|
Unidade definida pelo usuário | Especifica o dimensionamento da unidade do usuário que coincide com os valores de sistemas mecânicos. As unidades são aplicadas em todos os comandos e valores de unidade do usuário do eixo para as funções de programação, configuração e monitoramento.
| |
Revolução do motor | Pulsos por revolução | Especifica o número de pulsos necessários para uma revolução do motor. O valor varia de 0,0001 a 8.388.607 em formato flutuante de precisão simples. O valor padrão é 200,0. |
Percurso por revolução | Especifica a distância linear ou rotacional percorrida pela carga em uma revolução do motor. O valor varia de 0,0001 a 8.388.607 em formato flutuante de precisão simples, medido em unidade definida pelo usuário . Por exemplo, 1,0 mm. | |
Dê sua opinião