Restaurar arquivos de projeto do módulo LCD
O módulo 2080-LCD funciona como um módulo de memória de backup para os controladores
Micro810
.Use o botão
Restaurar a partir do Módulo LCD
na página de configuração do Módulo LCD
para restaurar os arquivos de projeto do módulo LCD para o projeto do FactoryTalk Design Workbench
.Pré-requisitos
- O controladorMicro800está no modo deprograma remoto.
Para restaurar arquivos de projeto do módulo LCD
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
- Na árvore doControlador, selecioneMódulo LCD.
- Na página de configuração doMódulo LCD, selecioneRestaurar a partir do módulo LCD.
- NoMódulo de memória, selecioneRestauração.
Dê sua opinião