Fazer backup dos arquivos de projeto em um módulo LCD

O módulo 2080-LCD funciona como um módulo de memória de backup para os controladores
Micro810
.
Use o botão
Fazer backup no módulo LCD
na página de configuração do
Módulo LCD
para gravar os programas do usuário e os arquivos de função no módulo LCD. O botão fica disponível quando o controlador
Micro810
está no modo de
programa remoto
.
Pré-requisitos
Para fazer backup dos arquivos de projeto em um módulo LCD
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Módulo LCD
    .
  3. Na página de configuração do
    Módulo LCD
    , selecione
    Fazer backup no módulo LCD
    .
  4. No
    Módulo de memória
    , selecione
    Fazer backup
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal