Adicionar mapeamentos de Modbus
Use a página de configuração do Mapeamento de Modbus para adicionar um valor de endereço de Modbus a uma variável no controlador Micro800. O mapeamento de Modbus suporta um máximo de 200 variáveis.
DICA:
O nome do programa associado à variável selecionada segue o nome da variável. Por exemplo, em
CountDown@LD1
, CountDown
é o nome da variável e LD1
é o nome do programa.Para adicionar mapeamentos de Modbus
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
- Na árvore doControlador, selecioneMapeamento de Modbus.
- Na gradeMapeamento de Modbus, selecione
ou clique duas vezes em Selecionar variável. - No seletor de variável, localize e selecione a variável e, em seguida, selecioneSelecionar.DICA: Para excluir um Mapeamento de Modbus, na gradeMapeamento de Modbus, clique com o botão direito do mouse na variável e selecioneExcluir.
Dê sua opinião