Página de configuração do Mapeamento de Modbus
O Mapeamento de Modbus permite a comunicação entre um controlador
Micro800
e dispositivos Modbus, como o PanelView Component (PVC) DesignStation. O mapeamento de Modbus suporta até 200 variáveis e está disponível para os seguintes controladores:- L20E
- L50E
- L70E
Use a página de configuração do
Mapeamento de Modbus
para:- Associar um valor de endereço de Modbus a um valor no controladorMicro800.
- Excluir uma associação de endereço de Modbus.
- Exportar mapeamentos de Modbus.
- Importar mapeamentos de Modbus.
O formato de endereçamento de Modbus é específico do dispositivo. Embora possa ser documentado de várias maneiras para compreensão do usuário, os bytes transmitidos pelo cabo permanecem idênticos. Nos exemplos a seguir, um controlador
Micro800
serve como um escravo e o endereço lógico da primeira Bobina é 000001.- Exemplo de PVCO mesmo formato é usado ao configurar o endereço de Modbus no PVC DesignStation eFactoryTalk Design Workbench. Especificamente, a primeira Bobina é atribuída o endereço 000001 no PVC DesignStation eFactoryTalk Design Workbench. Quando você insere o mesmo endereço de Modbus, vincula uma tag no PVC DesignStation a uma variável noFactoryTalk Design Workbench.
- Exemplo de outros dispositivosPara alguns dispositivos, o formato da faixa de endereço de Modbus não está alinhado com o formato no Mapeamento de Modbus doFactoryTalk Design Workbench. Um formato comum é o mestre representar o endereço de Modbus, que é o endereço físico transmitido pelo cabo, com o endereço de Modbus 000000 atribuído para a primeira Bobina. Nesse caso, o endereço do mestre 000000 para a primeira Bobina deve ser mapeado a 000001 no mapeamento de Modbus doFactoryTalk Design Workbench.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Ethernet | Fornece um link para a página de configuração de Ethernet do controlador, onde é possível ativar o protocolo Transmission Control Protocol (TCP) do Modbus. |
Nome da variável | Especifica o nome da variável associada ao endereço de Modbus atual. O mapeamento de Modbus suporta até 200 variáveis. |
Tipo de dados | Especifica os tipos de dados de Modbus que estão disponíveis para configuração. |
Endereço | Especifica o endereço de Modbus que será inserido. Um endereço contém 5 ou 6 números, com o primeiro número representando o tipo de registro.
|
Endereço utilizado | Especifica a faixa de endereços de Modbus que podem ser associados a uma variável. Os valores variam de acordo com o endereço de Modbus e o tipo de dados. Os intervalos de endereços de 6 dígitos são os seguintes:
Os intervalos de endereços de 5 dígitos são os seguintes:
|
Dê sua opinião