Códigos de status do scanner do DeviceNet

O módulo de plug-in 2080-DNET20 adiciona capacidade DeviceNet a um controlador L20E, L50E ou L70E.
Códigos de status do scanner do DeviceNet
Valor do status
Descrição
65
Varredura automática ativa (apenas status do scanner)
67
Reservado
68
Reservado
69
Reservado
70
Falha na verificação de MAC DUP do scanner
71
Valor ilegal na lista de varredura
72
O dispositivo parou de se comunicar
73
O dispositivo não corresponde à lista de varredura
74
O scanner detectou um estouro de dados
75
Não foi detectado tráfego de rede
76
Não foi detectado tráfego de rede para o scanner
77
O tamanho dos dados retornados não corresponde à Lista de varredura
78
O dispositivo da lista de varredura não está ativo na sub-rede
79
O scanner falhou em transmitir uma mensagem
80
O scanner está em modo de operação ocioso
81
O scanner está em modo de operação de falha
82
Fragmento de E/S fora da sequência
83
O dispositivo recusou-se a inicializar
84
O dispositivo ainda não foi inicializado
85
O tamanho dos dados está incorreto em uma conexão com esse dispositivo
86
O dispositivo (escravo) ficou ocioso
87
O mestre compartilhado não alocou o escravo
88
O mestra compartilhado não alocou as opções necessárias
89
Falha no download do guardador
90
Scanner desativado pelo usuário
91
Barramento desligado detectado no scanner
92
Não foi detectada energia de rede
93
O CRC falhou em detectar um ou mais blocos de configuração
94
Reservado
95
O flash do programa aplicativo do scanner está sendo atualizado
96
A porta está em operação de modo de teste
97
O usuário suspendeu o scanner
98
Esc, Estouro, Divisão ou outro erro do processador
99
O monitoramento do scanner atingiu o tempo limite
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal