Propriedades do Serial-DF1
A caixa de diálogo
Configurar driver RS-232 DF1
contém as informações a seguir.Configuração | Descrição |
|---|---|
Nome do driver | Especifica o nome do driver serial. Se alterado, o nome deverá ser exclusivo em toda a topologia e não poderá exceder 255 caracteres. |
Porta COM | Lista as portas COM disponíveis no seu computador. O driver transmite dados para um dispositivo conectado à porta serial (COM) de um computador. Selecione uma porta na lista. Os números de porta disponíveis estão entre 0 e 31 (o padrão é 1). |
Dispositivo | Mostra o dispositivo DF1 que está conectado ao seu computador. |
Taxa de transmissão | Especifica a taxa de transmissão do driver que transmite dados para o dispositivo. As taxas de transmissão disponíveis são 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 e 115.200. O valor padrão é 19.200. |
Número da estação | Especifica o número da estação para o driver. Os números de estação disponíveis variam de 0 a 254 decimal (o padrão é 0). |
Paridade | Corresponde ao método de verificação de erros do driver conectado ( Nenhum , Par ou Ímpar ). |
Verificação de erro | Corresponde à configuração do dispositivo ao qual você está conectado ( BCC ou CRC ). Todos os dispositivos na rede devem ser configurados da mesma forma. |
Bits de parada | Especifica o tempo entre as transmissões de dados. O protocolo DF1 básico geralmente usa 1 (o padrão é 1). |
Protocolo | Especifica os protocolos compatíveis ( Full Duplex ou Half Duplex ). |
Tempo limite ACK/de pesquisa | Especifica o valor de ACK. O padrão é 3.000 milissegundos. |
Máximo de tentativas | Especifica um valor para o número máximo de vezes que o sistema deve tentar novamente. O padrão é 3. |
Testar configuração | Testa se a configuração do driver está correta. Antes de testar, verifique se o dispositivo DF1 está conectado. Se o teste falhar, os possíveis motivos incluem:
|
Dê sua opinião