Adicionar um driver serial-DF1
Configure um driver serial-DF1 para estabelecer comunicação RS-232 com controladores
Micro800
. Cada projeto suporta um driver serial-DF1.
IMPORTANTE:
Ao contrário do
Connected Components Workbench
, que adiciona automaticamente um driver DF1 após a conexão do dispositivo DF1, o FactoryTalk Design Workbench
requer que você adicione e configure um driver DF1 manualmente antes de:- Conectar-se a um controladorMicro810.
- Conectar-se a um controlador L20E, L50E ou L70E por meio de um dispositivo USB em um módulo LCD remoto.
Pré-requisitos
- Um controlador deve ser adicionado ao projeto.
- CIP em série deve estar definido como o driver para as configurações da porta serial.
Para adicionar um driver DF1
- Selecione
para abrir o Centro online. - NoCentro online, selecione
. - EmSelecione o dispositivo, selecione
. - EmConfigurar drivers, na listaTipos de drivers disponíveis, selecioneRS-232 DF1eAdicionar novo.
- EmConfigurar driver RS-232 DF1, insira as configurações.
- Para conectar-se a um controlador L20E, L50E ou L70E, as seguintes configurações devem estar configuradas corretamente:Configuração do driver DF1 do controlador L20E, L50E e L70EPor meio de um dispositivo DF1Por meio de um dispositivo USB em um módulo LCD remotoPorta COMPorta COMTaxa de transmissão: deve ser a mesma da página de configuração daPorta serialVerificação de erro: CRCVerificação de erro: deve ser a mesma que a da página de configuração daPorta serialTaxa de transmissão: 38400Protocolo: deve ser o mesmo que o da página de configuração daPorta SerialParidade: NenhumNúmero da estação: deve ser o mesmo que oEndereço da estaçãona página de configuração daPorta serialEndereço da estação: 1Paridade: deve ser a mesma que a da página de configuração daPorta serial
- Para conectar-se a um dispositivo doMicro810, as seguintes configurações devem ser configuradas corretamente:Configuração do driver DF1 do Micro810ConfiguraçãoValorPorta COMEspecifique o número da porta.Taxa de transmissão57.600Verificação de erroCRCProtocoloFull DuplexNúmero da estação1
- SelecioneTestar configuraçãopara testar as configurações. Antes de testar, verifique se o dispositivo DF1 está conectado.Se o teste falhar, os possíveis motivos incluem:
- A porta COM é usada peloRSLinx® ClassicouFactoryTalk® Linx.
- O CIP em série não está configurado como o driver.
- A configuração do driver não corresponde ao driver conectado.
Ajuste as configurações para resolver os problemas de configuração. - SelecioneOK.
Dê sua opinião