Configuração do módulo do plug-in 2080-MOT-HSC

A tabela a seguir mostra os métodos disponíveis usados para configurar cada tipo de função.
Configurações da página de configuração do módulo de plug-in 2080-MOT-HSC
Configuração
Descrição
Habilitar plug-in com
Seleciona um dos modos a seguir para o módulo de plug-in:
  • Ao selecionar
    Instruções do contador de alta velocidade
    , dois nós,
    Contador 0
    e
    Contador 1
    , são criados na página de configuração do
    2080-MOT-HSC
    . Variáveis globais de E/S são adicionadas na página de
    Variável
    . Alterar para outro modo excluirá os nós
    Contador 0
    e
    Contador 1
    e removerá as variáveis globais de E/S.
  • Ao selecionar
    Eixo de feedback
    , o nó
    Eixo de feedback
    é criado na página de configuração do
    2080-MOT-HSC
    . A seleção de
    Configuração do movimento de PTO
    na página leva para a página de configuração de
    Movimento de PTO
    do controlador, onde você modificará o tempo de execução do mecanismo de movimento de PTO. Variáveis globais de E/S são criadas na página de
    Variável
    . Alterar o modo ou excluir o FBAxis remove o módulo de plug-in e as variáveis globais de E/S.
    Uma dica aparece para mostrar com qual eixo o módulo de plug-in está associado. O conteúdo varia de acordo com o nome do eixo que você definiu na página de configuração FBAxis - Geral.
  • A seleção de
    UDFB de contador de alta velocidade
    requer que UDFBs sejam usados. Instruções e variáveis globais de E/S não são compatíveis.
O modo padrão é
Instruções do contador de alta velocidade
. O modo
Eixo de feedback
não é compatível com controladores L20E.
Filtro de entrada A
Especifica a quantidade de tempo para detectar a mudança de estado da
Entrada A
.
As opções são:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
O valor padrão é
Nenhum filtro - Padrão
.
Filtro de entrada B
Especifica a quantidade de tempo para detectar a mudança de estado da
Entrada B
.
As opções são:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
O valor padrão é
Nenhum filtro - Padrão
.
Filtro de entrada Z
Especifica o período de tempo para detectar a alteração de estado de
Entrada Z
.
As opções são:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
O valor padrão é
Nenhum filtro - Padrão
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal