Módulo do plug-in 2080-MEMBAK-RTC2

O 2080-MEMBAK-RTC2 é um módulo de plug-in de backup de memória e RTC de alta precisão que estende a memória para os controladores
Micro800
.
Use o módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 para:
  • Clonagem e atualização de código do aplicativo PLC para os controladores L50E e L70E.
  • Função de relógio em tempo real de alta precisão sem necessidade de calibrar ou atualizar.
Proteção de dados e diagnóstico do controlador estão disponíveis para os controladores L50E e L70E.
Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2:
  • No
    Organizador do projeto
    , em
    Plug-in
    , um nó do
    2080-MEMBAK-RTC2
    é criado.
  • A página de configuração do 2080-MEMBAK-RTC2 contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
    • Visão geral
      : Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. Selecionar
      Definição do dispositivo
      abre a caixa de diálogo
      Definição do dispositivo
      para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
    • Módulo de memória
      : Define as configurações na página de configuração do Módulo de memória.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal