Módulo do plug-in 2080-DNET20
O 2080-DNET20 é um módulo de plug-in de comunicação que adiciona capacidade DeviceNet ao controlador. Os controladores L20E, L50E e L70E são compatíveis com o módulo de plug-in 2080-DNET20. O módulo de plug-in 2080-DNET20 permite diagnósticos de comunicação para DeviceNet.
Ao usar as instruções das mensagens CIP (MSG_CIPGENERIC) com o módulo de plug-in 2080-DNET, a configuração de tempo limite é de 5 segundos.
Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-DNET20, no
Organizador do projeto
, em Plug-in
, um nó do 2080-DNET20
é criado.Clicar duas vezes no nó abre a página de visão geral do
2080-DNET20
, que exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo do produto e o número do slot. Selecionar Definição do dispositivo
abre a caixa de diálogo Definição do dispositivo
para alterar o slot e a versão, e para configurar se o controlador será o padrão quando o módulo de plug-in não estiver presente.Configuração | Descrição |
|---|---|
Versão | Especifica a versão do módulo de plug-in. As opções são 1 e 2 . A versão padrão é 2. |
Tipo do produto | Mostra o tipo de módulo de plug-in. 2080-DNET20 é um plug-in de Comunicação . |
Slot | Identifica o slot através do qual o módulo de plug-in está conectado ao controlador L20E, L50E ou L70E. |
Dê sua opinião