Módulo de expansão 2085-OV16
O 2085-OB16 é um módulo de expansão de saída de 16 pontos. Depois de adicionar um módulo de expansão 2085-OV16:
- Trinta e duas variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emExpansão, um nó2085-OV16é criado.
- A página do2085-OV16contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre uma caixa de diálogo para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de expansão estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
Dê sua opinião