Valores de status para 2085-IRT4

Status (ST) é uma variável somente leitura que indica o estado não configurado real da respectiva tag.
A variável ST é útil ao usar Forçar. Depois de forçar uma tag para um determinado estado, a variável ST ainda exibirá o estado real não configurado da tag. Com a variável ST, você pode:
  • Comparar sistematicamente os respectivos status DO e ST, para descobrir qualquer incompatibilidade entre o que o programa está enviando e o que o controlador realmente deveria enviar.
  • Verificar programaticamente se forçar está substituindo a varredura do programa e, portanto, DESATIVAR o valor físico.
  • Se o status de uma tag for forçado, observe a discrepância entre "Valor" e "Valor físico", juntamente com "Forçar", quando o controlador estiver conectado.
Valores de status para o módulo de expansão 2085-IRT4
Variável de status
Bit (0–15)
Descrição
_IO_Xx_ST_00
0 a 15
Valor do status do módulo 0
Bits:
  • 0 - S0 (Falha no canal 0)
  • 1 - S1 (Falha do Canal 1)
  • 2 - S2 (Falha do Canal 2)
  • 3 - S3 (Falha do Canal 3)
  • 4 - R0 (Compensação de RTD para Canal 0)
  • 5 - R1 (Compensação de RTD para Canal 1)
  • 6 - R2 (Compensação de RTD para Canal 2)
  • 7 - R3 (Compensação de RTD para Canal 3)
  • 8 - OC0 (Sinalizador de circuito aberto para Canal 0)
  • 9 - OC1 (Sinalizador de circuito aberto para Canal 1)
  • 10 - OC2 (Sinalizador de circuito aberto para Canal 2)
  • 11 - OC3 (Sinalizador de circuito aberto para Canal 3)
  • 12 - DE0 (Erro de dados)
  • 13 - DE1 (Erro de dados)
  • 14 - DE2 (Erro de dados)
  • 15 - DE3 (Erro de dados)
Para obter mais informações, consulte as definições de bit para o módulo de expansão 2085-IRT4.
_IO_Xx_ST_01
0 a 15
Valor do status do módulo 1
Bits:
  • 0 - CJC DE (Erro de dados de compensação por junção fria)
  • 1 - CJC OC (Circuito aberto de compensação por junção fria)
  • 2 - CJC under (Compensação por junção fria abaixo da faixa)
  • 3 - CJC over (Compensação por junção fria acima da faixa)
  • 4 - T0 (Compensação de termopar para Canal 0)
  • 5 - T1 (Compensação de termopar para Canal 1)
  • 6 - T2 (Compensação de termopar para Canal 2)
  • 7 - T3 (Compensação de termopar para Canal 3)
  • 8 - U0 (Abaixo da faixa para Canal 0)
  • 9 - U1 (Abaixo da faixa para Canal 1)
  • 10 - U2 (Abaixo da faixa para Canal 2)
  • 11 - U3 (Abaixo da faixa para Canal 3)
  • 12 - O0 (Sinalizador acima da faixa para Canal 0)
  • 13 - O1 (Sinalizador acima da faixa para Canal 1)
  • 14 - O2 (Sinalizador acima da faixa para Canal 2)
  • 15 - O3 (Sinalizador acima da faixa para Canal 3)
_IO_Xx_ST_02
0 a 15
Valor do status do módulo 2
Bits:
  • 0 a 12 - Reservado
  • 13 - CRC (Erro do Teste de redundância cíclica)
  • 14 - GF (Falha geral)
  • 15 - PU (Inicialização)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal