Definições de bit para 2085-IRT4

A tabela a seguir apresenta as definições de bit para os valores de status de 2085-IRT4.
Definições de bit para os valores de status de 2085-IRT4
Item
Descrição
CJC OC
Circuito aberto de compensação por junção fria
Indica se o sensor de junção fria é de circuito aberto.
CJC DE
Erro de dados de compensação por junção fria
Quando definido, indica se a leitura da corrente do sensor de junção fria não é confiável. A leitura anterior é usada. Indica o status de compensação interna se T
<x>
for definido.
CJC over
Compensação por junção fria acima da faixa
Indica que o sensor de junção fria está acima da faixa.
CJC under
Compensação por junção fria abaixo da faixa
Indica que o sensor de junção fria está abaixo da faixa.
CRC
Erro de CRC
Indica que existe um erro de Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) nos dados recebidos. Ele é apagado quando dados válidos são recebidos. Todos os bits de falha de canal (S
<x>
) também são definidos.
DE
<x>
Erro de dados
Indica que os dados de entrada de corrente não são confiáveis. Os dados de entrada anteriores são enviados para o controlador.
GF
Falha geral
Indica que ocorreu uma falha. Por exemplo: Falha de teste de RAM, falha de teste de ROM, falha de EEPROM e bits reservados. Todos os bits de falha de canal (S
<x>
) são definidos.
OC
<x>
Sinalizador de circuito aberto
Indica se uma condição de circuito aberto existe no canal
<x>
.
O
<x>
Sinalizador acima da faixa
Indica se a entrada de canal
<x>
está no máximo da faixa de operação normal. O módulo redefine automaticamente o bit quando o valor de dados fica abaixo do máximo para a faixa.
PU
Inicialização
Indica que uma redefinição de MCU inesperada ocorreu no modo de EXECUÇÃO. Todos os bits de erro de canal (E
<x>
) e bits de falha (S
<x>
) são definidos. O módulo permanece conectado, mas sem dados de configuração. Os bits PU e de falha de canal são apagados após o download de uma configuração válida.
R
x
Compensação de RTD
Indica que a compensação de Detector de temperatura de resistência (Resistance Temperature Detector, RTD) do
channel <x>
não está funcionando. Usado apenas para os tipos RTD e ohm.
S
x
Falha de canal
Indica que existe um erro associado ao canal
<x>
.
T
x
Compensação de termopar
Indica se a compensação de termopar do canal
<x>
não está funcionando. Usado apenas para tipos de termopar.
U
x
Abaixo da faixa
Indica se a entrada de canal
<x>
está no mínimo do intervalo de operação normal. O módulo redefine automaticamente o bit quando a condição abaixo da faixa é apagada e o valor de dados está dentro da faixa de operação normal.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal