Página de configuração do canal 2085-IRT4
Depois de adicionar o módulo de expansão 2085-IRT4 ao projeto do controlador, quatro nós
Canal <x>
são criados na página do 2085-IRT4
. Selecione o Canal <x>
para exibir e definir as configurações do canal.Configuração | Descrição |
|---|---|
Habilitar canal | Ativa ou desativa o canal. Quando o canal é ativado, as configurações na página Canal <x> ficam disponíveis.As variáveis de entrada para o canal <x> não são removidas da grade de variáveis globais quando o canal é desativado.O canal fica ativado por padrão. |
Tipo de sensor | Especifica o tipo de sensor do canal, que determina os valores padrão para as configurações na página. As opções são:
O tipo de sensor padrão é Termopar K .Você pode selecionar um sensor Termopar ou Detector de temperatura de resistência (RTD) para o canal. A seleção do Tipo de sensor determina os valores padrão na página. Por exemplo, se você alterar o tipo de sensor padrão (Termopar K) para Platinum 385 de 100 ohm, os parâmetros na página mudam para os valores padrão para o sensor Platina 385 (RTD) de 100 ohm.Cada tipo de sensor tem uma faixa de temperatura mínima e máxima. Para obter mais informações sobre o intervalo de temperatura, consulte Faixas do sensor de temperatura para 2085-IRT4. |
Unidades | Especifica a unidade de temperatura para o Canal <x> . As opções são Celsius e Fahrenheit . |
Formato de dados | Especifica o tipo de formato de dados para o Canal <x> . As opções são:
A configuração padrão é Unidades de engenharia x1 . |
Tipo de fiação RTD | Especifica o tipo de fiação para o Canal <x> .O parâmetro está disponível quando o tipo de sensor está definido como 0 a 500 Ω para configurações de RTD.As opções são:
A opção padrão é 2 fios . |
Resistência do cabo de 2 fios RTD | Especifica a resistência do cabo para o cabo de 2 fios. O valor varia de 0,00 Ω a 655,35 Ω. Para definir a configuração, ajuste o tipo de sensor como 0 a 500 Ω e o tipo de fiação RTD como 2 fios .Quando o valor definido para a resistência do cabo é menor que o valor de entrada, ele é subtraído do valor de entrada durante cada leitura. Quando o valor da resistência do cabo é maior que o valor de entrada, o bit de status de abaixo do intervalo ou aberto é definido como 1. |
Hora de atualização do filtro | Especifica o intervalo em que o canal é atualizado. As opções são:
O intervalo padrão é 120 ms . |
Frequência do filtro (-3 dB) | Mostra a frequência do filtro do canal com base em um critério de atenuação de -3 dB. O parâmetro é somente leitura e, por padrão, é 4,0 Hz .As opções são:
|
Rejeição de ruído de 50/60Hz | Especifica a rejeição de ruído para o canal. As opções são:
A configuração padrão é Ambos . |
Resposta de circuito aberto | Especifica como o canal responde quando encontra uma condição de circuito aberto. O valor definido é configurado nas variáveis de entrada, _IO_Xx_AI_yy , quando a conexão no canal de entrada está aberta.As opções são:
A configuração padrão é Aumento da escala . |
Dê sua opinião