Faixas do sensor de temperatura para 2085-IRT4

A tabela a seguir apresenta os intervalos de temperatura para diferentes tipos de sensor do módulo de expansão 2085-IRT4 em Celsius e Fahrenheit.
Intervalos de temperatura do sensor 2085-IRT4
Tipo de sensor
Faixa (Celsius)
Faixa (Fahrenheit)
Detector de temperatura de resistência
Platina 385 de 100 Ω
De –200 a 870
De –328 a 1.598
Platina 385 de 200 Ω
De –200 a 400
De –328 a 752
Platina 3916 de 100 Ω
De –200 a 630
De –328 a 1.166
Platina 3916 de 200 Ω
De –200 a 400
De –328 a 752
Níquel 618 de 100 Ω
De –60 a 250
De –76 a 482
Níquel 618 de 200 Ω
De –60 a 200
De –76 a 392
Níquel 672 de 120 Ω
De –80 a 260
De –112 a 500
Cobre 427 de 10 Ω
De –200 a 260
De –328 a 500
Intervalo de resistência suportado
De 0 Ω a 500 Ω
Intervalo de tensão suportado
De 0 mV a 100 mV
Termopar
Termopar B
De 300 a 1.820
De 572 a 3.308
Termopar C
De 0 a 2.315
De 32 a 4.199
Termopar E
De –270 a 1.000
De –454 a 1.832
Termopar J
De –210 a 1.200
De –346 a 2.192
Termopar K
De –270 a 1.372
De 454 a 2.502
Termopar TXK/XK(L)
De –200 a 800
De –328 a 1.472
Termopar N
De –270 a 1.300
De –454 a 2.372
Termopar R
De –50 a 1.768
De –58 a 3.214
Termopar S
De –50 a 1.768
De –58 a 3.214
Termopar T
De –270 a 400
De –454 a 752
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal