Módulo de expansão 2085-IQ32T

O 2085-IQ32T é um módulo de expansão de entrada de 32 pontos. Depois de adicionar um módulo de expansão 2085-IQ32T:
  • Trinta e duas variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
  • No
    Organizador do projeto
    , em
    Expansão
    , um nó
    2085-IQ32T
    é criado.
  • A página do
    2085-IQ32T
    contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
    • Visão geral
      : Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. Selecionar
      Definição do dispositivo
      abre uma caixa de diálogo para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de expansão estiver ausente.
    • Variável
      : Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
Configurações da página de configuração do 2085-IQ32T
Configuração
Descrição
Grupos de entrada:
  • 0–7
  • 8–15
  • 16–23
  • 24–31
Mostra os parâmetros Desligado para ligado e Ligado para desligado para os grupos de entrada.
O tempo desde quando a tensão de entrada externa atinge um estado on ou off para quando o módulo 2085-IQ32T reconhece essa mudança de estado.
O controlador tem atrasos extras devido à execução da lógica de contatos e atividades da placa mãe.
As opções são:
  • 8,0 ms
  • 4,0 ms
  • 2,0 ms
  • 1,0 ms
  • 0,5 ms
  • 0,1 ms
  • 0 ms
As opções padrão são:
  • 2,0 ms
    para
    Desligado -> Ligado
  • 8,0 ms
    para
    Ligado -> Desligado
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal