Módulo de expansão 2085-IQ16
O 2085-IQ16 é um módulo de expansão de 16 pontos. Depois de adicionar um módulo de expansão 2085-IQ16:
- Dezesseis variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emExpansão, um nó2085-IQ16é criado.
- A página do2085-IQ16contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre uma caixa de diálogo para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de expansão estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
- Configuração: Define as configurações apresentadas na seguinte tabela de configurações da página de configuração do 2085-IQ16.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Entrada: 0–7 | Mostra os parâmetros Desligado para ligado e Ligado para desligado para as entradas 0–7. O tempo desde quando a tensão de entrada externa atinge um estado on ou off para quando o módulo 2085-IQ16 reconhece essa mudança de estado. O controlador terá atrasos extras devido à execução da lógica de contatos e atividades da placa mãe. As opções são:
As opções padrão são:
|
Entrada: 8–15 | Mostra os parâmetros Desligado para ligado e Ligado para desligado para as entradas 8–15. As opções são:
As opções padrão são:
|
Dê sua opinião