Módulo de expansão 2085-IM8
O 2085-IM8 é um módulo de expansão de entrada de 8 pontos. Depois de adicionar um módulo de expansão 2085-IM8:
- Oito variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emExpansão, um nó2085-IM8é criado. Clicar duas vezes no nó2085-IM8abre as páginas de configuração do2085-IM8, incluindo:
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre uma caixa de diálogo para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de expansão estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
Dê sua opinião