Módulo de expansão 2085-EP24VDC
O 2085-EP24VDC é um módulo de expansão de fonte de alimentação de 24 V disponível para controladores L70E. Ele fornece energia para até quatro módulos de expansão adicionais montados à direita da fonte de alimentação. O módulo de expansão 2085-EP24VDC não tem nenhum dado de configuração e também não tem nenhuma entrada ou saída.
Depois de adicionar um módulo de expansão 2085-EP24VDC, um nó do
2085-EP24VDC
é criado no nó de Expansão
no Organizador do projeto
.O
2085-EP24VDC
contém um nó Visão geral
. Selecione o nó para abrir uma página que exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. Selecione Definição do dispositivo
na página para alterar o slot e a versão, e para configurar se o controlador deve apresentar falha quando o módulo estiver ausente.Adiciona um módulo de expansão de fonte de alimentação:
- Quando mais de quatro módulos de expansão são adicionados a um controlador L70E.
- Em um slot com um número de slot de 2 a 5.
Dê sua opinião