Configurar uma entrada de retenção
Uma entrada de retenção, ou entrada de captura de pulso, captura um pulso rápido e o retém para uma varredura do controlador. O filtro de entrada determina a largura de pulso capturada. Para controladores L50E e L70E, você pode configurar determinadas entradas como entradas de retenção, definir o valor do filtro de entrada e, em seguida, configurar os comportamentos de borda ascendente e descendente de cada entrada de retenção.
DICA:
Entradas de retenção mudam estados mais rapidamente do que pode ser detectado, e não podem ser detectadas normalmente pela parte de varredura da entrada do ciclo de varredura do controlador
Micro800
.Para configurar uma entrada de retenção
- NoOrganizador do projeto, expandaConfigurações de E/S.
- Abra a página de configuração de E/S integrada realizando uma das ações a seguir:
- Clique duas vezes emIntegrado.
- SelecioneIntegradoe selecione a teclaEnter.
- Na páginaE/S integrada do, selecione<controller-catalog-number>Configuração.
- Na colunaRetenção de entrada, selecione uma das seguintes opções para cada entrada de retenção:
- SelecioneAscendentepara detectar o pulso na borda ascendente da entrada externa.
- SelecioneDescendentepara detectar o pulso na borda descendente da entrada externa
- Selecione a direção da borda EII conforme necessário.
Dê sua opinião