Parâmetros de E/S integrada de 20 pontos do Micro820

Use as informações da tabela a seguir para configurar parâmetros de E/S integrada para controladores L20E de 20 pontos.
Parâmetros de E/S integrada de 20 pontos do Micro820
Configuração
Descrição
Entrada
Exibe o número de entradas no grupo de filtro. É somente leitura.
O valor varia de 0 a 11.
Filtro de entrada
Especifica o tempo para o controlador L20E reconhecer a alteração de estado de uma tensão de entrada externa que ele atinge um estado ON ou OFF.
Valores para os grupos de filtros 0–1 e 2–3 são:
  • Padrão - CC 8 ms
  • CC 0 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
Valores para outros grupos de filtros são:
  • Padrão - CA 8 ms
  • CA 8 ms
  • CA 16 ms
  • CA 28 ms
  • CC 0 ms*
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
Entrada analógica/Saída analógica
Exibe o número de índice da entrada ou saída analógica.
O valor varia de 0 a 4 para entradas analógicas e é 0 para saídas analógicas.
Ganho
Especifica o aumento da potência ou tensão do sinal da entrada para a saída.
O valor varia de 50 a 150 para entradas e saídas analógicas. O valor padrão é 100.
Offset
Especifica o valor de offset. O valor varia de –100 a 100 para entradas e saídas analógicas.
*: Disponível para controladores 2080-L20E-20QBB(R) e 2080-L20E-20QWB(R)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal