Parâmetros de E/S integrada do Micro810
Use as informações da tabela a seguir para configurar parâmetros de E/S integrada para um controlador
Micro810
.Configuração | Descrição |
|---|---|
Entrada digital | |
Entrada | Exibe o número da entrada. Os números são:
|
Filtro de entrada | Especifica o tempo para o controlador Micro810 reconhecer a alteração de estado de uma tensão de entrada externa quando ele atinge o estado ON ou OFF.Os valores de ON-OFF e OFF-ON são os mesmos para tempos de filtro CC. As opções são:
|
Entrada analógica | |
Entrada | Exibe o número da entrada. |
Ganho | Especifica o aumento da potência ou tensão do sinal da entrada para a saída. O valor varia de 50 a 150 para entradas e saídas analógicas. O valor padrão é 100. |
Offset | Especifica o valor de offset. O valor varia de –100 a 100. O valor padrão é 0. |
1. Disponível para controladores 2080-LC10-12DWD, 2080-LC10-12QBB e 2080-LC10-12QWB. 2. Disponível para controladores 2080-LC10-12AWA. | |
Dê sua opinião