Área de trabalho do aplicativo do Controlador

A área de trabalho do aplicativo do controlador é a área principal onde você exibe, configura, monitora e soluciona problemas de controladores
Micro800
em um projeto do
FactoryTalk Design Workbench
.
A área de trabalho do aplicativo do controlador contém a árvore do
Controlador
e as páginas de configuração do controlador.
Árvore do controlador e a página de configuração Geral de um controlador L70E
Área de trabalho do aplicativo do controlador

Árvore do Controlador

A árvore do
Controlador
lista as configurações disponíveis para um controlador
Micro800
.
Os nós na árvore do
Controlador
variam de acordo com o tipo do controlador. A tabela a seguir lista os nós na árvore do
Controlador
.
Itens na árvore do Controlador
Disponível para
Geral
Todos
Memória
Todos
Inicialização/Falha
Todos
Porta serial
Controladores L20E, L50E e L70E
Porta USB
Controladores L20E, L50E e L70E
Ethernet
Controladores L20E, L50E e L70E
Mapeamento de Modbus
Controladores L20E, L50E e L70E
Mapeamento de MicroLogix
Controladores L50E e L70E
Relógio em tempo real
Todos
Movimento
Controladores 2080-L50E-
xx
QBB, 2080-L50E-
xx
QVB e 2080-L70E-
xx
QBB(N)
LCD remoto
Controladores L20E, L50E e L70E
Módulo LCD
Controladores
Micro810
Log de dados
Controladores L20E, L50E e L70E
  • Quando um cartão SD é adicionado, os logs de dados exibidos depois de selecionar
    Gerenciar log de dados
    são carregados do cartão SD.
  • Quando um cartão SD não é adicionado, os logs de dados exibidos depois de selecionar
    Gerenciar log de dados
    são carregados do computador.
Recebimento
Controladores L20E, L50E e L70E
A função
Gerenciar receita
fica disponível quando um cartão SD é adicionado ao controlador.

Página de configuração do controlador

O conteúdo das páginas de configuração do controlador varia de acordo com o tipo de controlador e o nó da árvore selecionado. Use a página de configuração do controlador para:
  • Exibir e definir as configurações relevantes do controlador atual.
  • Redimensionar a página.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal