Parâmetros da exibição DeviceLogix
A exibição
DeviceLogix
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Lógica | Especifique o estado de habilitação da lógica do programa DeviceLogix personalizado. |
Autor | Especifique o autor do programa DeviceLogix personalizado. |
Descrição | Especifique a descrição funcional do programa DeviceLogix personalizado. |
Nota de revisão | Especifique uma anotação desejada referente à revisão do programa DeviceLogix personalizado. |
&Importar... | Selecione para escolher um programa DeviceLogix predefinido ou para importar um programa DeviceLogix salvo em disco. |
Exportar para arquivo | Selecione para salvar em disco o programa DeviceLogix do dispositivo. |
Excluir lógica | Selecione para excluir a lógica DeviceLogix personalizada do projeto. |
Iniciar editor | Selecione para abrir o editor do DeviceLogix. |
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião