Parâmetros da exibição Configuração de controle (Versão 4.xxx e anteriores)
A exibição
Configuração de controle
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Funções de entrada | |
Função de entrada 0 (IN0) Função de entrada 1 (IN1) Função de entrada 2 (IN2) Função de entrada 3 (IN3) Função de entrada 4 (IN4) Função de entrada 5 (IN5) | Especifica a função do E300 que é ativada quando a entrada está LIGADA. Esta configuração está disponível apenas para entradas compatíveis com o Módulo de controle especificado. Os valores possíveis são:
|
Entrada de uso geral | A entrada se comporta como uma entrada padrão, sem nenhuma função especial ativada quando a entrada está LIGADA. |
Redefinir desarme | Reset Trip permite ao usuário redefinir um relé de sobrecarga eletrônico E300 quando ele está em estado de desarme. Trip Reset tem a mesma funcionalidade que pressionar o botão azul de redefinição no dispositivo de comunicação E300. Uma redefinição de desarme só pode ser executada quando todas as condições para o Evento de desarme tiverem sido eliminadas. Para um Evento de desarme por sobrecarga, a % de capacidade térmica utilizada deve estar abaixo do valor especificado em Overload Reset Level. |
Desarme remoto | Força o relé de sobrecarga eletrônico E300 a entrar em um estado de desarme. |
Ativar FLA2 | FLA2 é fornecido para programar o valor de FLA de alta velocidade em aplicações de motor de duas velocidades. |
Posição de teste do MCC | Habilita um desarme quando um MCC está na posição de teste e há tensão ou corrente presente. |
Habilitar detecção de perda de linha | O Relé de Sobrecarga Eletrônico E300 pode monitorar uma perda de linha baseada em corrente por fase com sua função de Desarme e Aviso de Perda de Linha para detectar uma rápida perda de linha em uma fase específica e minimizar danos e perda de produção. A função de entrada permite a especificação de qual fase (ou fases) será monitorada para Perda de Linha. |
Configurações do relé do módulo de controle Essas configurações estão disponíveis apenas para relés do módulo de controle especificados como "Relé de Uso Geral" ou "Relé de Controle e Desarme". | |
Modo de falha de proteção | Especifique o estado das saídas quando ocorrer uma falha de proteção. Os valores possíveis são:
Tags de configuração: DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultValue Pt0xOutputProtectionFaultMode: 0 = Ir para Valor de falha de proteção, 1 = Ignorar falha de proteção Pt0xOutputProtectionFaultValue: 0 = Desligado, 1 = Ligado |
Modo de programa | Especifique o estado das saídas quando o controlador for definido para o modo de programa. Essa configuração também se aplica à ociosidade da rede EtherNet/IP. Os valores possíveis são:
Tags de configuração: DeviceName:C.Pt0xOutputProgMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProgValue Pt0xOutputProgMode: 0 = Ir para o valor do modo de programa, 1 = Manter o último estado Pt0xOutputProgValue: 0 = Desligado, 1 = Ligado |
Modo de falha | Especifique o estado das saídas quando ocorrer uma falha de comunicação de rede. Os valores possíveis são:
Tags de configuração: DeviceName:C.Pt0xOutputFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputFaultValue Pt0xModoDeFalhaDeSaída: 0 = Ir para o valor de falha da rede, 1 = Manter o último estado Pt0xValorDeFalhaDeSaída: 0 = Desligado, 1 = Ligado |
Estado final | Essa configuração está disponível para a Revisão principal 5 e posteriores. Determina se o módulo realiza a transição para um estado Ligado ou Desligado após o término do tempo de duração do Modo de falha. O estado final padrão é Desligado. Se você escolher Para sempre em Duração, não poderá escolher um estado final. O dispositivo mantém seu estado atual de Modo de falha. |
Partida de emergência Em caso de emergência, pode ser necessário dar partida em um motor mesmo se existir uma falha de proteção ou uma falha de comunicação. A condição de desarme pode ser o resultado de uma condição de sobrecarga térmica ou de o número de partidas ter excedido sua configuração. Essas condições podem ser substituídas usando o recurso Partida de emergência do Relé eletrônico de sobrecarga E300. Dica : Ativar a Partida de emergência inibe a proteção contra sobrecarga e bloqueio de partida. Operar nesse modo pode causar superaquecimento do equipamento e incêndio. | |
Ativar Partida de emergência | Marcar este item ativa a função de Partida de emergência. |
Método de ativação da Partida de emergência | Especifica o método usado para ativar a função de Partida de emergência. Os valores possíveis são:
|
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião