Exibição de configuração do controle (Versão 4.xxx e anteriores)
Essa exibição oferece suporte a firmware V4.xxx e anteriores. Use esta exibição para:
- Configure as funções de entrada.
- Configure as configurações de relé do módulo de controle.
- Configure a partida de emergência.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião