Exibição Grupo de canais 1
Use as configurações do
Grupo de Canais 1
para:- Monitorar o status de integridade de cada LAN na rede do Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
- Restaurar o contador de diagnóstico.
DICA:
As informações só ficam disponíveis quando se está online e a Entidade de redundância de link (Link Redundancy Entity, LRE) está habilitada.
O Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP) necessita de duas redes físicas separadas para operar. Estas redes se chamam LAN A e LAN B.
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Modo de rede | Mostra que o perfil do dispositivo está online para um dispositivo habilitado para o Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP). |
Diagnóstico | Exibe contadores e informações de status para cada LAN. |
Status da rede | Exibe o estado da LAN.
|
Contagem de falhas de rede | Exibe o número de vezes que o parâmetro Status da rede mudou de OK para Falha desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. |
Transmitir contagem | Exibe o número de quadros marcados com PRP transmitidos por cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. |
Contagem de recebimento | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. |
Contagem de LANs incorretas | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos na LAN incorreta desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. Por exemplo, um quadro marcado com PRP de LAN é recebido na LAN B (ou vice-versa). Geralmente indicativo de um fio com conexão cruzada da LAN A para a LAN B. |
Contagem de entradas exclusivas | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em uma única LAN, mas não recebidos na outra LAN, desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. É geralmente indicativo de perda de conexão ou perda de estruturas na outra LAN. |
Contagem de entradas duplicadas | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos nesta LAN que já haviam sido recebidos na outra LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. Dica: Dica: essa contagem aumenta durante a operação normal e não é uma indicação de falha. |
Contagem de várias entradas | Exibe o número de quadros marcados com PRP para os quais várias duplicatas foram recebidas em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. É geralmente indicativo de uma rede com falhas de configuração (como um circuito de roteamento). |
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Restaurar contadores | Define os valores do contador de PRP como zero e, em seguida, atualiza os valores com os valores do contador atual. |
Dê sua opinião