Executar teste de Diagnosticar cabo
Use a caixa de diálogo
Diagnóstico do cabo
para executar um teste de diagnóstico nos cabos de uma porta selecionada.Pré-requisitos
- O dispositivo está online.
- Para um teste de cabo válido para portas gigabit, configure a porta gigabit como um tipo de mídia RJ45 na Interface da Web do gerenciador de dispositivos ou na CLI.
- Você deve ter o privilégio correto para executar o teste.
Para executar o teste de Diagnosticar cabo em uma porta
- Na guia do dispositivo, selecioneStatus da porta.
- Na exibiçãoStatus da porta, na colunaDiagnóstico do cabopara a porta, selecione
.
- EmDiagnóstico do cabo, selecioneDiagnosticar cabo.DICA:O teste pode interromper as conexões com o dispositivo e com qualquer dispositivo conectado por meio desse dispositivo. O teste também pode interromper a conexão entre a estação de trabalho e o controlador.
- NaInterrupção da conexão, selecioneSimpara continuar o teste. Pode ser necessário digitar uma senha válida.DICA:Para cancelar o teste, selecioneNão.
Dê sua opinião