Parâmetros da caixa de diálogo Diagnóstico do cabo
A caixa de diálogo
Diagnóstico do cabo
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
---|---|
Diagnóstico do cabo - Porta | Exibe a porta selecionada para configuração. O número da porta inclui o tipo de porta (Fa para Ethernet rápida ou Gi para Gigabit Ethernet), o número de base ou do módulo de expansão (1 para a base, 2 para o primeiro módulo de expansão ou 3 para o segundo módulo de expansão) e o número da porta específica. Por exemplo: Gi1/1 é a porta Gigabit Ethernet 1 na base. |
Execução do último teste | Exibe a hora em que o teste foi executado pela última vez. O formato de hora e data é mm/dd/aa hh:mm:ss tt. Se o teste nunca tiver sido executado, todas as informações sobre distância e status estarão em branco. O valor de hora vem do comutador. Defina o tempo no comutador usando a Configuração do Express na Interface da Web do gerenciador de dispositivos (perdida no ciclo de energia) ou defina um servidor NTP por meio de CLI (salvo em ciclo de energia). |
Diagnosticar cabo | Executa o teste de Diagnosticar cabo. |
Par | Especifica o par de cabos na rede. Se o par não existir ou o teste nunca tiver sido executado, isso ficará em branco. |
Status | Especifica o estado do link na última vez em que o teste foi executado.
|
Distância até o intervalo | A distância até o intervalo do comutador para cada par estimado com um valor de erro de mais ou menos listado individualmente. Um valor é exibido apenas quando o Status de um par existente é Interrupção detectada . |
Dê sua opinião