Configurar as portas de Alimentação pela Ethernet (Power over Ethernet, PoE)

Alimentação pela Ethernet (Power over Ethernet, PoE) fornece energia elétrica com dados em um único cabo Ethernet para dispositivos finais. Use a exibição
PoE
para limitar a alimentação total suportada e configurar o modo de gerenciamento de alimentação e as configurações de alimentação para portas individuais. Para o dispositivo Stratix 5410, você também pode definir a prioridade da alimentação usada pela porta.
Pré-requisitos
  • O dispositivo está online.
Para configurar as portas PoE
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    PoE
    .
  2. Na exibição
    PoE
    , na coluna
    Modo
    , selecione se o modo de gerenciamento de alimentação é
    Automático
    ,
    Desligado
    ou
    Estático
    .
    1. Se
      Modo
      estiver definido como
      Automático
      , na coluna
      Limite de alimentação
      , insira um nível de alimentação de 4 W a 30 W.
    2. Se
      Modo
      estiver definido como
      Estático
      , na coluna
      Alimentação usada
      , insira um valor de 4 W a 30 W.
  3. Para o Stratix 5410, na coluna
    Prioridade de alimentação
    , selecione se a prioridade da alimentação é
    Alta
    ou
    Baixa
    .
  4. No campo
    Alimentação total suportada
    , insira um valor entre 4 W e 30 W para limitar o orçamento de alimentação PoE total. A fonte de alimentação determina esse valor.
  5. Selecione
    Ajustar
    para enviar as configurações para o comutador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal