Parâmetros da exibição PoE

A exibição
PoE
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Configuração da porta Power over Ethernet (PoE)
Porta
Exibe as portas disponíveis para a configuração.
Modo
Especifica o modo de gerenciamento de alimentação da porta. Os valores disponíveis para cada porta são:
  • Automático
    - Habilita a detecção de dispositivos alimentados e aloca automaticamente energia para a porta PoE se um dispositivo estiver conectado. Para limitar a alimentação alocada a uma porta, ajuste a configuração do
    Limite de alimentação
    .
  • Desligado
    - A PoE está desabilitada.
  • Estático
    - Reserva alimentação para essa porta mesmo quando nenhum dispositivo está conectado para garantir que a alimentação seja fornecida na detecção do dispositivo. Escolha o modo Estático para priorizar uma porta. O comutador aloca alimentação às portas do modo Estático antes de alocar alimentação às portas do modo Automático. Para limitar o consumo de alimentação que uma porta usa, ajuste a configuração de
    Alimentação usada
    .
Status
Exibe o status da PoE na porta. Os valores disponíveis para cada porta são:
  • Transicional/Desconhecido
    - Nenhum valor é retornado da plataforma.
  • Ligado
    - A alimentação é fornecida à porta sem erros.
  • Desligado
    - Nenhuma energia é fornecida à porta.
  • Negado
    - Não há alimentação suficiente para alocar à porta, ou a alimentação configurada para a porta é menor do que a alimentação exigida pela porta.
  • Com falha
    - Uma falha foi encontrada na porta.
  • Overdrawn
    - A porta excedeu a alimentação e está em um estado de overdrawn.
Limite de alimentação
Especifica o nível de alimentação que limita a alimentação alocada à porta. Você pode alterar o limite de alimentação de uma porta somente quando o
Modo
estiver definido como
Automático
e o valor deve estar dentro da faixa de 4 W a 30 W.
Alimentação usada
Especifica a quantidade de alimentação usada pela porta. Você pode alterar a alimentação usada pela porta apenas quando o
Modo
estiver definido como
Estático
e o
valor deve estar na faixa de 4 W a 30 W.
Prioridade de alimentação
Especifica a prioridade da alimentação usada pela porta. Caso o orçamento de alimentação mude, por exemplo, falha de alimentação ou remoção de uma fonte de alimentação, as portas com uma prioridade baixa podem ser reduzidas para manter as portas de prioridade mais alta alimentadas.
Os valores disponíveis para cada porta são:
  • Alto
  • Baixo
Dica
: A
Prioridade de alimentação
está disponível apenas para o dispositivo Stratix 5410.
Estatísticas do comutador
Alimentação total suportada
Especifica o valor apropriado para limitar o orçamento de alimentação total da PoE. Esse valor é baseado na fonte de alimentação e no tipo de comutador Stratix.
  • Para comutadores Stratix 5400, a faixa de valores é de 4 W a 125 W.
  • Para comutadores Stratix 5800, a faixa de valores é de 4 W a 240 W.
  • Para comutadores Stratix 5800 e posteriores, a faixa de valores é de 4 W a 480 W.
  • Para comutadores 5410 e outros Stratix, a faixa de valores é de 4 W a 130 W.
Alimentação total usada
Exiba a quantidade de alimentação que o dispositivo está usando.
Alimentação restante disponível
Exibe a quantidade de alimentação disponível para o dispositivo.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal